Registar
Condições de filtragem
  • Internal thread M(mm)
  • Surface finish body
  • D2=Outside diameter(mm)
  • L length(mm)
  • P(mm)
  • R min. (cast iron)(mm)
  • R min. (light metal)(mm)
  • R min. (plastics)(mm)
  • T min.(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Threaded inserts self-tapping with cutting slot (07652)

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Internal thread M

(mm)

Surface finish body

D2=Outside diameter

(mm)

L length

(mm)

P

(mm)

R min. (cast iron)

(mm)

R min. (light metal)

(mm)

R min. (plastics)

(mm)

T min.

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Steel
3
Galvanised
5
6
0.5
1.5
1
1.25
8
1 unidades
Steel
4
Galvanised
6.5
8
0.75
1.95
1.3
1.6
10
1 unidades
Steel
5
Galvanised
8
10
1
2.4
1.6
2
13
1 unidades
Steel
6
Galvanised
10
14
1.5
3
2
2.5
17
1 unidades
Steel
8
Galvanised
12
15
1.5
3.6
2.4
3
18
1 unidades
Steel
10
Galvanised
14
18
1.5
4.2
2.8
3.5
22
1 unidades
Steel
12
Galvanised
16
22
1.5
4.8
3.2
4
26
1 unidades
Steel
16
Galvanised
20
22
1.5
6
4
5
27
1 unidades
Stainless steel
3
Bright
5
6
0.5
1.5
1
1.25
8
1 unidades
Stainless steel
4
Bright
6.5
8
0.75
1.95
1.3
1.6
10
1 unidades
Stainless steel
5
Bright
8
10
1
2.4
1.6
2
13
1 unidades
Stainless steel
6
Bright
10
14
1.5
3
2
2.5
17
1 unidades
Stainless steel
8
Bright
12
15
1.5
3.6
2.4
3
18
1 unidades
Stainless steel
10
Bright
14
18
1.5
4.2
2.8
3.5
22
1 unidades
Stainless steel
12
Bright
16
22
1.5
4.8
3.2
4
26
1 unidades
Stainless steel
16
Bright
20
22
1.5
6
4
5
27
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.43 €
( 0.51 € )
4 dias úteis
0.51 €
( 0.61 € )
4 dias úteis
0.51 €
( 0.61 € )
4 dias úteis
0.61 €
( 0.73 € )
4 dias úteis
0.80 €
( 0.95 € )
4 dias úteis
0.95 €
( 1.13 € )
4 dias úteis
1.30 €
( 1.55 € )
4 dias úteis
3.77 €
( 4.49 € )
4 dias úteis
1.52 €
( 1.81 € )
4 dias úteis
1.82 €
( 2.17 € )
4 dias úteis
2.00 €
( 2.38 € )
4 dias úteis
1.81 €
( 2.15 € )
4 dias úteis
2.51 €
( 2.99 € )
4 dias úteis
3.55 €
( 4.22 € )
4 dias úteis
4.26 €
( 5.07 € )
4 dias úteis
8.61 €
( 10.25 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· For making high-strength screw connections in materials with low shear strength

· Guarantees secure and firm anchoring in the host material

· Ideal for difficult-to-machine materials

· Version: steel or stainless steel