Registar
Condições de filtragem
  • Main material
  • Surface finish body
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • T(mm)
  • D1=diameter(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Positioning bushes, Steel or Stainless Steel with status sensor, Form D, smooth (K1839) (K1839.4081391)

    Número da peça:

    K1839.4081391
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1839.4081391

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    T

    (mm)

    D1=diameter

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    steel
    -
    hardened. ground and black oxidised
    14
    9.5
    9.5
    13.5
    0.0270
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    116.66 €
    ( 138.83 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Universally applicable

    · electronic status monitoring

    · Process control

    · Individually adjustable