Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Catch plates, Form A (K0046)

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main material

Surface finish body

Steel code

Weight

(kg)

PL Edelstahl

Quantidade mínima de encomenda
steel
galvanised and passivated
-
0.0046
false
1 unidades
stainless steel
bright
1.4301
0.0044
true
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.55 €
(
0.65 €
)
4 dias úteis
1.04 €
(
1.24 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Steel or stainless steel 1.4301
Version:
Galvanized and blue chromed.
Stainless steel bright.
Note:

Adjustable latches are safe locking systems for industrial applications. By exceeding the dead centre they resist vibration.

After the hook is engaged with the catch plate, by pushing the lever down the parts to be locked can be drawn together by up to 5 mm.
To compensate for tolerances or to create enough tension, the hook length can be adjusted using the M5 threaded spindle.

The latches can be screwed down riveted.

Any catch plate can be combined with any latch.

Order required catch plate version separately.

The retaining force F1 applies to the latch, not the catch plate.