Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • D=Diameter(mm)
  • D1(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Weldable hinges, Form B (K0984)

    Número da peça:

    Indefinido. 7 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    D=Diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    80
    80
    16
    13
    8
    0.0817
    1 unidades
    100
    100
    20
    16
    10
    0.1601
    1 unidades
    120
    120
    20
    16
    10
    0.1895
    1 unidades
    135
    135
    22.5
    18
    12
    0.2680
    1 unidades
    150
    150
    25.5
    20
    13
    0.3726
    1 unidades
    180
    180
    25
    20
    14
    0.4469
    1 unidades
    200
    200
    29
    23
    16
    0.6703
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.67 €
    ( 7.94 € )
    4 dias úteis
    7.51 €
    ( 8.94 € )
    4 dias úteis
    9.48 €
    ( 11.28 € )
    4 dias úteis
    11.74 €
    ( 13.97 € )
    4 dias úteis
    13.03 €
    ( 15.51 € )
    4 dias úteis
    15.74 €
    ( 18.73 € )
    4 dias úteis
    25.45 €
    ( 30.29 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Material: weldable profile steel

    · Lubricated over the grease nipple