Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • B2(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • A1=Hole spacing left(mm)
  • A2=Hole spacing right(mm)
  • A3=Wing length left(mm)
  • A4=Wing length right(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Hinges Plastic with fastening holes (K1004)

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    B=Width

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    B2

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    A1=Hole spacing left

    (mm)

    A2=Hole spacing right

    (mm)

    A3=Wing length left

    (mm)

    A4=Wing length right

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    32
    32
    20
    4.5
    3
    7
    7
    10
    10
    16
    16
    1440
    490
    0.0081
    1 unidades
    48
    48
    30
    6.5
    5
    10
    10.5
    15
    15
    24
    24
    1960
    1470
    0.0271
    1 unidades
    64
    64
    40
    6.5
    5
    12
    13
    20
    20
    32
    32
    2850
    1520
    0.0561
    1 unidades
    96
    96
    60
    8.5
    8
    16
    16
    31.5
    31.5
    48
    48
    4300
    1810
    0.1494
    1 unidades
    96
    96
    60
    10.5
    8
    16
    16
    31.5
    31.5
    48
    48
    4300
    1810
    0.1467
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.28 €
    (
    3.90 €
    )
    4 dias úteis
    4.95 €
    (
    5.89 €
    )
    4 dias úteis
    7.42 €
    (
    8.83 €
    )
    4 dias úteis
    12.66 €
    (
    15.07 €
    )
    4 dias úteis
    13.25 €
    (
    15.77 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Special for DIN 799 countersunk screws

    · Centre pin, steel