Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • B2(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • T(mm)
  • A1=Hole spacing left(mm)
  • A2=Hole spacing right(mm)
  • A3=Wing length left(mm)
  • A4=Wing length right(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Hinges Plastic with bushing (K1005)

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    B=Width

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    B2

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    T

    (mm)

    A1=Hole spacing left

    (mm)

    A2=Hole spacing right

    (mm)

    A3=Wing length left

    (mm)

    A4=Wing length right

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    48
    48
    30
    M5
    5
    10
    10.5
    7
    15
    15
    24
    24
    2000
    1370
    0.0362
    1 unidades
    48
    48
    30
    M6
    5
    10
    10.5
    7
    15
    15
    24
    24
    2000
    1370
    0.0353
    1 unidades
    64
    64
    40
    M6
    5
    12
    13
    9
    20
    20
    32
    32
    4100
    1800
    0.0702
    1 unidades
    64
    64
    40
    M8
    5
    12
    13
    9
    20
    20
    32
    32
    4100
    1800
    0.0652
    1 unidades
    95
    95
    60
    M8
    8
    18
    19
    13
    31.5
    31.5
    47.5
    47.5
    2450
    2650
    0.2208
    1 unidades
    95
    95
    60
    M10
    8
    18
    19
    13
    31.5
    31.5
    47.5
    47.5
    2450
    2650
    0.2103
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.26 €
    ( 7.45 € )
    4 dias úteis
    7.85 €
    ( 9.34 € )
    4 dias úteis
    10.91 €
    ( 12.98 € )
    4 dias úteis
    10.91 €
    ( 12.98 € )
    4 dias úteis
    19.52 €
    ( 23.23 € )
    4 dias úteis
    19.52 €
    ( 23.23 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Centre pin steel, bush brass