Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Main colour
  • S(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Spring hinges Aluminium profile, 0.2 Nm, spring open (K1178)

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Main colour

    S

    (mm)

    Weight

    (kg)

    PL Stainless steel

    Quantidade mínima de encomenda
    colourless
    3.5
    0.0100
    false
    1 unidades
    black
    3.3
    0.0097
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.97 €
    ( 15.43 € )
    4 dias úteis
    12.97 €
    ( 15.43 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Self-opening

    · Integrated tension springs

    · Temperature range -20° C to +80 °C