Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • A(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • R(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Swivel castor with stop fix, electrically conductive (95016)

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

A

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

R

(mm)

Permissible load

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
102
80
32
9
38
55
60
85
100
80
76
78
65
1 unidades
125
100
32
9
36
55
60
85
100
80
76
86
70
1 unidades
150
125
32
9
40
55
60
85
100
80
76
102.5
80
1 unidades
195
160
40
11
54
75
80
110
140
105
-
134
130
1 unidades
235
200
40
11
54
75
80
110
140
105
-
154
160
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
49.05 €
(
58.37 €
)
4 dias úteis
56.58 €
(
67.33 €
)
4 dias úteis
64.76 €
(
77.06 €
)
4 dias úteis
129.33 €
(
153.90 €
)
4 dias úteis
144.35 €
(
171.78 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· For protection from electrostatic charge

· Swivel castor housing with double ball bearing

· Sprockets with plain bearing

· Steel plate housing

· Solid rubber tread, trackless