Registar
Confirmado
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Fixed castors (95028) (95028-125401)

Número da peça:

95028-125401
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
95028-125401

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Permissible load

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
155
125
40
9
60
-
85
100
80
250
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
99.29 €
( 118.16 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Wheels with precision ball bearing

· Steel plate housing

· Aluminium wheel rim

· Polyurethane tread, low rolling resistance

O número da peça foi confirmado