Registar
2
Confirmado
  • D1
  • H
  • B
  • D
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • D2(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Clamping levers, Zinc with External thread, Steel parts trivalent blue passivated, matt textured (K1659) (K1659.003183X10)

    Número da peça:

    K1659.003183X10
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1659.003183X10

    D1

    H

    B

    D

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    D2

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    13
    24.5
    7
    10
    colza yellow RAL 1021
    0
    M3
    30
    37
    14
    4
    14.5
    30
    33
    10
    16
    0.0300
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.32 €
    ( 6.33 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Corrosion protection

    O número da peça foi confirmado