Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M
  • Handle Length(mm)
  • Component material
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Size
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Plastic cylindrical grips, revolving, with external thread (06325-01) (06325-01-104)

Número da peça:

06325-01-104
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06325-01-104

Thread Nominal M

Handle Length

(mm)

Component material

D1=Outside diameter

(mm)

D2

(mm)

L=thread length

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Steel code

Size

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
M4
40
Steel
14
9
6
5
8
-
1
-
0.0200
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.19 €
( 3.80 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Optimised haptics and good grip

· Grips for handwheels and cranks

· Different thread sizes