Registar
Confirmado
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Size(mm)
  • D=pin diameter
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • L1=thread length(mm)
  • Travel S(mm)
  • SW(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing and clamping grips, steel with plastic star grip and optical lock indicator (03191) (03191-416081)

Número da peça:

03191-416081
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03191-416081

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Size

(mm)

D=pin diameter

D3

(mm)

H1

(Nm)

L1=thread length

(mm)

Travel S

(mm)

SW

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M16x1.5
74.3
63
40.3
4
8
26
21
26
8
16
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.83 €
( 18.84 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Optical indication of the engagement function

· Indexing and clamping with one product

· Ergonomic operation via star grip

O número da peça foi confirmado