Registar
Condições de filtragem
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • T=bore depth(mm)
  • T1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Palm grips DIN 6335, grey cast iron, Form C, blind hole (06160)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D=bore

(mm)

D2

(mm)

T=bore depth

(mm)

T1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
32
20
10
6
12
12
15
1 unidades
40
25
14
8
14
15
18
1 unidades
50
32
20
10
18
18
21
1 unidades
63
40
25
12
20
22
25
1 unidades
80
50
30
16
25
28
32
1 unidades
100
63
38
20
32
36
40
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.15 €
( 2.56 € )
4 dias úteis
2.98 €
( 3.55 € )
4 dias úteis
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis
5.27 €
( 6.27 € )
4 dias úteis
8.61 €
( 10.25 € )
4 dias úteis
16.70 €
( 19.87 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Version: vibratory ground

· Form C: blind hole