Registar
Confirmado
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • T6 min.(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Palm grips metal parts stainless steel Form K with tapped bush (06181) (06181-22505)

Número da peça:

06181-22505
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06181-22505

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D8

(mm)

T=thread depth

(mm)

T6 min.

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M5
25
16
8
12
9.5
7.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.69 €
( 3.20 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form K: tapped bush

· Different thread sizes

O número da peça foi confirmado