Registar
Condições de filtragem
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • Surface finish body
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • T=bore depth(mm)
  • T1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, Form C, blind hole (06194)

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

Surface finish body

D=bore

(mm)

D2

(mm)

T=bore depth

(mm)

T1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
32
21
10
Polished
6
12
12
15
1 unidades
32
21
10
Blasted
6
12
12
15
1 unidades
40
26
13
Polished
8
14
15
18
1 unidades
40
26
13
Blasted
8
14
15
18
1 unidades
50
34
17
Polished
10
18
18
21
1 unidades
50
34
17
Blasted
10
18
18
21
1 unidades
63
42
21
Polished
12
20
22
25
1 unidades
63
42
21
Blasted
12
20
22
25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.69 €
( 11.53 € )
4 dias úteis
8.72 €
( 10.38 € )
4 dias úteis
12.39 €
( 14.74 € )
4 dias úteis
11.16 €
( 13.28 € )
4 dias úteis
16.30 €
( 19.40 € )
4 dias úteis
14.66 €
( 17.45 € )
4 dias úteis
21.10 €
( 25.11 € )
4 dias úteis
19.00 €
( 22.61 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form C: blind hole

· Version: polished or abrasive blasted