Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Star grips DIN 6336, grey cast iron, Form B, drilled through (06200)

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D=bore

(mm)

D2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
32
20
10
6
12
1 unidades
40
25
13
8
14
1 unidades
50
32
17
10
18
1 unidades
63
40
21
12
20
1 unidades
80
50
25
16
25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.82 €
(
3.36 €
)
4 dias úteis
2.97 €
(
3.53 €
)
4 dias úteis
4.22 €
(
5.02 €
)
4 dias úteis
6.17 €
(
7.34 €
)
4 dias úteis
11.07 €
(
13.17 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form B: drilled through

· Version: vibratory ground