Registar
Condições de filtragem
  • D
  • Length(mm)
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • L=thread length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Flat knobs with external thread (06237)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D

Length

(mm)

Main Body Height t

(mm)

H2

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

L=thread length

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M6
10
18
9
16
10
6
5
10
1 unidades
M8
14
29
13
25
14
10
9
14
1 unidades
M10
16
37
17
32
18
12
11
16
1 unidades
M12
18
42
20
36
20
13
12
18
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.89 €
( 4.63 € )
4 dias úteis
5.78 €
( 6.88 € )
4 dias úteis
8.58 €
( 10.21 € )
4 dias úteis
13.12 €
( 15.61 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Different thread sizes