Registar
Condições de filtragem
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

T-grips, with internal thread (06649)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D

Main Body Height t

(mm)

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M5
30.5
40
13
13
20
10
1 unidades
M5
24
50
15
14
16
10
1 unidades
M6
31.5
60
17
16
23
12
1 unidades
M8
36
71
19.5
20
19
20
1 unidades
M10
36
71
19.5
20
19
20
1 unidades
M10
39.5
80
26
26
26
25
1 unidades
M12
39.5
80
26
26
26
25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.85 €
( 2.20 € )
4 dias úteis
1.93 €
( 2.30 € )
4 dias úteis
2.54 €
( 3.02 € )
4 dias úteis
3.95 €
( 4.70 € )
4 dias úteis
4.37 €
( 5.20 € )
4 dias úteis
5.09 €
( 6.06 € )
4 dias úteis
5.92 €
( 7.04 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Advantage: high manual tightening forces possible

· Different thread sizes