Registar
Condições de filtragem
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • Component material
  • Component colour
  • Colour Cap
  • Size(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Wing grips, one-sided with cover (06660) (06660-106)

Número da peça:

06660-106
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06660-106

D

Main Body Height t

(mm)

H2

Steel code

Component material

Component colour

Colour Cap

Size

(mm)

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M6
24
20.8
-
Steel
Blue-passivated
Black grey RAL 7021
1
27.5
5.1
14
5.8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.70 €
( 2.02 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Ideal for use in tight spaces

· Cap in various colour combinations