Registar
Condições de filtragem
  • D
  • Length(mm)
  • Main Body Height t(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D1(mm)
  • H1(Nm)
  • L=thread length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Wing grips with external thread (06665) (06665-27510X20)

Número da peça:

06665-27510X20
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06665-27510X20

D

Length

(mm)

Main Body Height t

(mm)

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D1

(mm)

H1

(Nm)

L=thread length

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M10
20
38.5
76
22
22
14.5
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.72 €
( 5.62 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Temperature resistance from -50 °C to 130 °C

· Different thread sizes