Registar
Confirmado
  • B1(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L1(mm)
  • L(mm)
  • Tightening torque(Nm)
  • B(mm)
  • B=T-slot width(mm)
  • H(mm)
  • S1(mm)
  • Retaining force F(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Robust side clamps (K0891) (K0891.26)

    Número da peça:

    K0891.26
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0891.26

    B1

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L1

    (mm)

    L

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    B

    (mm)

    B=T-slot width

    (mm)

    F1

    (kN)

    H

    (mm)

    S1

    (mm)

    Retaining force F

    (kN)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    26
    45
    118
    138.5
    230
    85/85/95/95/110
    75
    20/22/24/28/30
    4.5/4.5/4.8/4.8/5.4
    100
    11
    25/25/32/32/36
    6.6550
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    488.75 €
    ( 581.61 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Workpiece clamping with positive down force

    · Clamping jaws are rotatable (smooth and serrated)

    · Clamping jaws case-hardened

    · For high clamping forces

    O número da peça foi confirmado