Registar
Condições de filtragem
  • D(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • A=Diameter(mm)
  • B(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • F(kN)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Weight(kg)
  • H=Thread
  • Travel S(mm)
  • G(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Workpiece supports adjustable (K0920)

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    Encomenda suspensa

    D

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    A=Diameter

    (mm)

    B

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    F

    (kN)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Weight

    (kg)

    H=Thread

    Travel S

    (mm)

    G

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    20
    13.2
    15
    6
    18
    16
    0.2
    1.5
    0.0389
    M8
    3
    13
    1 unidades
    6
    25
    16.3
    19
    8
    22
    20
    0.3
    1.8
    0.0731
    M10
    4
    17
    1 unidades
    6
    28
    22.3
    22
    10
    25
    24
    0.4
    1.8
    0.1183
    M12
    4
    19
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    51.76 €
    ( 61.59 € )
    4 dias úteis
    54.84 €
    ( 65.26 € )
    4 dias úteis
    57.87 €
    ( 68.87 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Supporting overhanging clamping points

    · Prevents vibrations and bending

    · Alignment with the workpiece via spring force

    · Clamping via knurled screw