Registar
Condições de filtragem
  • DK(mm)
  • D=Diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1=Height(mm)
  • H2(mm)
  • Load rating C(N)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Ball transfer unit with Plastic housing, Form A (K1827)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    DK

    (mm)

    D=Diameter

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    H2

    (mm)

    Load rating C

    (N)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    15.875
    24
    31
    20.5
    9.5
    4.5
    200
    0.0127
    1 unidades
    22.225
    36
    45
    30.5
    10
    4.5
    250
    0.0429
    1 unidades
    30
    45
    55
    37
    14
    5.5
    350
    0.0820
    1 unidades
    44.5
    62
    75
    53.5
    19
    9
    500
    0.5200
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.88 €
    ( 10.57 € )
    4 dias úteis
    16.28 €
    ( 19.37 € )
    4 dias úteis
    27.50 €
    ( 32.73 € )
    4 dias úteis
    87.99 €
    ( 104.71 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Application sectors: machine construction, logistics, material handling, metrology

    · Ideal for transporting fragile goods

    · Gap-free and sealed cap

    · Easy cleaning