Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inlet BSPP female thread
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Female Thread Two Ports Wall Bracket, 2 Couplers And Drain, European Profile

    Female Thread Two Ports Wall Bracket, 2 Couplers And Drain, European Profile

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Inlet BSPP female thread

    Quantidade mínima de encomenda
    G 1/2
    1 unidades
    G 3/4
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    80.90 €
    (
    96.27 €
    )
    7 dias úteis
    73.98 €
    (
    88.04 €
    )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Wide range of compressed air quick couplings:
    Regular: rapid connection and disconnection
    Safety: rapid decompression and disconnection without the risk of hose whip
    As our flaghip product, the prevoS1 quick coupling, is a long term investment. It combines high-tech design and performance to stand up the most demanding jobs. Complete control over decompression and disconnection in total safety: no risk of hose whip or accidental disconnection, eliminates risk to users and protects surrounding equipment and production peices from damage.

    • Complies with ISO 4414 standard.
    • Silicone-free manufacturing: reduces the risk of contaminates in the air line during paint or varnish applications.
    • Anti-static construction: external dust will not be attracted to painted or varnished surfaces or create static electricity.
    • ATEX: confirms the safety of the prevoS1 coupling in potentially explosive environments (gaseous, paint booths, etc.).
    • Equipment meets the requirments of zones classified 1 and 2 (gas) and 21 and 22 (dust).