Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • BSPT Male Thread
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 6 dias úteis

    Socket 135° Tapered Male Thread

    Socket 135° Tapered Male Thread

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    BSPT Male Thread

    Quantidade mínima de encomenda
    R 1/8
    10 unidades
    R 1/4
    10 unidades
    R 3/8
    10 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.88 €
    ( 15.33 € )
    6 dias úteis
    9.30 €
    ( 11.07 € )
    6 dias úteis
    9.00 €
    ( 10.71 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    CPI connectors are designed for use on temperature regulation circuits, especially for injection press moulds used for thermoplastic and aluminium alloy injection. The corresponding circuits carry cold (refrigerated) or hot water.
    The two full-flow diameters available, 8 mm and 12 mm, offer a high flow rate in a compact external form factor.