Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
4.85 € ( 5.77 € ) | 6 dias úteis |
4.47 € ( 5.32 € ) | 6 dias úteis |
6.52 € ( 7.76 € ) | 6 dias úteis |
7.07 € ( 8.41 € ) | 6 dias úteis |
9.45 € ( 11.25 € ) | 6 dias úteis |
8.70 € ( 10.35 € ) | 6 dias úteis |
13.40 € ( 15.95 € ) | 6 dias úteis |
CPI connectors are designed for use on temperature regulation circuits, especially for injection press moulds used for thermoplastic and aluminium alloy injection. The corresponding circuits carry cold (refrigerated) or hot water.
The two full-flow diameters available, 8 mm and 12 mm, offer a high flow rate in a compact external form factor.