Registar
Condições de filtragem
  • ID Passage(mm)
  • BSPT Male Thread
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 6 dias úteis

    Straight Socket Parallel Female Thread (CPI 081161)

    Straight Socket Parallel Female Thread CPI 081161

    Número da peça:

    CPI 081161
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CPI 081161

    ID Passage

    (mm)

    BSPT Male Thread

    Flow rate

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    R 1/4
    30 l/min (ΔP = 0.5bar)
    10 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    CPI connectors are designed for use on temperature regulation circuits, especially for injection press moulds used for thermoplastic and aluminium alloy injection. The corresponding circuits carry cold (refrigerated) or hot water.
    The two full-flow diameters available, 8 mm and 12 mm, offer a high flow rate in a compact external form factor.