Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • ID Passage(mm)
  • Operating pressure
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Tapered Female Thread Coupler, CSM Type

    Tapered Female Thread Coupler, CSM Type

    Número da peça:

    Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    ID Passage

    (mm)

    Operating pressure

    Quantidade mínima de encomenda
    6
    0 to 16 bar
    10 unidades
    6
    0 to 16 bar
    10 unidades
    6
    0 to 16 bar
    10 unidades
    8
    2 to 16 bar
    5 unidades
    8
    2 to 16 bar
    5 unidades
    8
    2 to 16 bar
    5 unidades
    11
    2 to 16 bar
    1 unidades
    11
    2 to 16 bar
    1 unidades
    11
    2 to 16 bar
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    22.83 €
    ( 27.17 € )
    7 dias úteis
    24.12 €
    ( 28.70 € )
    7 dias úteis
    24.12 €
    ( 28.70 € )
    7 dias úteis
    38.37 €
    ( 45.66 € )
    7 dias úteis
    38.37 €
    ( 45.66 € )
    7 dias úteis
    39.25 €
    ( 46.71 € )
    7 dias úteis
    67.38 €
    ( 80.18 € )
    7 dias úteis
    67.38 €
    ( 80.18 € )
    7 dias úteis
    67.38 €
    ( 80.18 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Wide range of compressed air quick couplings:
    Regular: rapid connection and disconnection
    Safety: rapid decompression and disconnection without the risk of hose whip
    As our flaghip product, the prevoS1 quick coupling, is a long term investment. It combines high-tech design and performance to stand up the most demanding jobs. Complete control over decompression and disconnection in total safety: no risk of hose whip or accidental disconnection, eliminates risk to users and protects surrounding equipment and production peices from damage.

    • Complies with ISO 4414 standard.
    • Silicone-free manufacturing: reduces the risk of contaminates in the air line during paint or varnish applications.
    • Anti-static construction: external dust will not be attracted to painted or varnished surfaces or create static electricity.
    • ATEX: confirms the safety of the prevoS1 coupling in potentially explosive environments (gaseous, paint booths, etc.).
    • Equipment meets the requirments of zones classified 1 and 2 (gas) and 21 and 22 (dust).