Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Shaft Collars, Clamp Collars Double Wide, Single-Split, Stainless Steel

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

R

(mm)

Bolts DIN 912

a

(mm)

Tightening torque

(Nm)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
6+0.05
16
20
20.1
M 3 x 8
5.2
1.1
20
1 unidades
8+0.07
18
20
21.3
M 3 x 8
6
1.1
24
1 unidades
10+0.07
24
20
25.6
M 3 x 8
8.5
1.1
48
1 unidades
12+0.07
28
24
31.7
M 4 x 12
10
2.5
78
1 unidades
16+0.07
34
29
38.5
M 5 x 14
12
5.4
130
1 unidades
20+0.07
40
33
46.3
M 6 x 16
14.5
9.6
202
1 unidades
25+0.07
45
33
50.6
M 6 x 16
17
9.6
240
1 unidades
30+0.12
54
33
58.6
M 6 x 18
21.5
9.6
342
1 unidades
40+0.12
60
33
65
M 6 x 18
25
9.6
344
1 unidades
50+0.12
78
41
84.2
M 8 x 25
32
13.6
772
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
16.73 €
(
19.91 €
)
4 dias úteis
16.73 €
(
19.91 €
)
4 dias úteis
20.37 €
(
24.24 €
)
4 dias úteis
20.37 €
(
24.24 €
)
4 dias úteis
24.89 €
(
29.62 €
)
4 dias úteis
32.28 €
(
38.41 €
)
4 dias úteis
37.96 €
(
45.17 €
)
4 dias úteis
47.02 €
(
55.95 €
)
4 dias úteis
52.87 €
(
62.92 €
)
4 dias úteis
84.74 €
(
100.84 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), screws stainless steel A2-70.

Features: Does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, easy readjustment, precision honed bores. The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.

Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.