Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Bore diameter d1(mm)
  • Bore tolerance(mm)
  • a(mm)
  • b(mm)
  • c(mm)
  • d3 h9(mm)
  • d6(mm)
  • m(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Flange Bearings DIN 502 Version A, with Red Brass Bush

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Bore diameter d1

(mm)

Bore tolerance

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d3 h9

(mm)

d6

(mm)

d7

(mm)

m

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
25
+0.149/+0.065
155
60
20
65
14
M 12
120
1.4
1 unidades
30
+0.149/+0.065
155
60
20
65
14
M 12
120
1.4
1 unidades
40
+0.180/+0.080
180
70
25
80
18
M 16
140
3
1 unidades
50
+0.180/+0.080
210
80
30
90
22
M 20
160
4.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
210.91 €
( 250.98 € )
4 dias úteis
210.91 €
( 250.98 € )
4 dias úteis
298.66 €
( 355.41 € )
4 dias úteis
307.42 €
( 365.83 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Grey Cast Iron GG25 (GJL-250).
Bush Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Bore Tolerance: ISO D10.