Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • For clamp bushing [Type]
  • Outer diameter da(mm)
  • Total length L(mm)
  • Diameter of mouning area D-0.05(mm)
  • Hub diameter C(mm)
  • Hub width B1(mm)
  • Flange width da B2(mm)
  • Hole circle diameter of mounting holes DB(mm)
  • Quantity of holes N°(mm)
  • Hole diameter B(mm)
  • Angular distance per each hole(°)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Bolt-on Hubs for Taper Bushes

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Material

For clamp bushing [Type]

Outer diameter da

(mm)

Total length L

(mm)

Diameter of mouning area D-0.05

(mm)

Hub diameter C

(mm)

Hub width B1

(mm)

Flange width da B2

(mm)

Hole circle diameter of mounting holes DB

(mm)

Quantity of holes N°

(mm)

Hole diameter B

(mm)

Angular distance per each hole

(°)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Grey cast iron (GG25)
1210
120
25
80
70
9
7.5
100
6
7.5
60°
0.9
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
1210
180
25
90
75
9.25
6.5
135
6
7.5
60°
1.55
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
1610
130
25
90
80
9
7.5
110
6
7.5
60°
1
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
1615
200
38
110
85
15.3
7.5
150
6
7.5
60°
2.45
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
2012
145
32
115
95
12
9.5
125
6
9.5
60°
1.5
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
2012
270
32
140
110
11.8
8.5
190
6
9.5
60°
4.4
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
2517
185
45
130
115
19
12.5
155
6
11.5
60°
3.1
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
2517
340
45
170
125
17.8
9.5
240
8
11.5
45°
7.9
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
3020
220
51
165
145
19
12.5
190
6
13.5
60°
5
1 unidades
Grey cast iron (GG25)
3020
430
51
220
160
18.8
13.5
300
8
13.5
45°
16.5
1 unidades
Steel
3020
485
51
250
160
18.8
13.5
340
8
13.5
45°
19.3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.46 €
(
17.21 €
)
4 dias úteis
22.77 €
(
27.10 €
)
4 dias úteis
17.48 €
(
20.80 €
)
4 dias úteis
32.37 €
(
38.52 €
)
4 dias úteis
24.30 €
(
28.92 €
)
4 dias úteis
52.95 €
(
63.01 €
)
4 dias úteis
41.78 €
(
49.72 €
)
4 dias úteis
90.30 €
(
107.46 €
)
4 dias úteis
63.52 €
(
75.59 €
)
4 dias úteis
151.78 €
(
180.62 €
)
4 dias úteis
183.02 €
(
217.79 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Grey Cast Iron GG25. Product No. 14090147: from steel.
Hub for fixing a chain plate wheel or similar parts with a low priced taper bush onto a shaft. The wheel must get a center hole Ø D (recommended tolerance: H8) and bores for mounting bolts. The bolt length depends on the wheel width. Bolts and nuts are not included. The wheel and the taper bush have to be ordered separately.