Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • L1(mm)
  • Length L(mm)
  • L2(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • No. of bolts (pcs)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Locking Assemblies BAR, Stainless

Número da peça:

Indefinido. 24 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

L1

(mm)

Length L

(mm)

L2

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Thread size

(mm)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

No. of bolts (pcs)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
6
16
10.5
11
13.5
3
0.9
49
19
M 2.5 x 10
0.5
3
0.012
1 unidades
7
17
10.5
11
13.5
3
0.9
42
17
M 2.5 x 10
0.5
3
0.013
1 unidades
8
18
10.5
11
13.5
4
0.9
37
17
M 2.5 x 10
0.5
3
0.015
1 unidades
9
20
12.5
13
15.5
6
1.2
37
17
M 2.5 x 12
0.5
4
0.02
1 unidades
10
20
12.5
13
15.5
6
1.2
33
17
M 2.5 x 12
0.5
4
0.019
1 unidades
11
22
12.5
13
15.5
7
1.2
30
15
M 2.5 x 12
0.5
4
0.024
1 unidades
12
22
12.5
13
15.5
7
1.2
26
15
M 2.5 x 12
0.5
4
0.022
1 unidades
14
26
16.5
17
20
13
1.9
28
15
M 3 x 16
0.9
4
0.039
1 unidades
15
28
16.5
17
20
14
1.9
26
14
M 3 x 16
0.9
4
0.044
1 unidades
16
32
16.5
17
21
28
3.5
45
23
M 4 x 16
2.2
4
0.066
1 unidades
17
35
20.5
21
25
30
3.5
34
17
M 4 x 20
2.2
4
0.092
1 unidades
18
35
20.5
21
25
32
3.5
32
17
M 4 x 20
2.2
4
0.087
1 unidades
19
35
20.5
21
25
34
3.5
31
17
M 4 x 20
2.2
4
0.084
1 unidades
20
38
20.5
21
26
55
5.5
45
24
M 5 x 20
4.2
4
0.1
1 unidades
22
40
20.5
21
26
61
5.5
41
23
M 5 x 20
4.2
4
0.11
1 unidades
24
47
25
21
32
96
8
44
23
M 6 x 25
7.3
4
0.2
1 unidades
25
47
25
26
32
100
8
43
23
M 6 x 25
7.3
4
0.19
1 unidades
28
50
25
26
32
210
15
57
32
M 6 x 25
7.3
4
0.22
1 unidades
30
55
25
26
32
220
15
54
29
M 6 x 25
7.3
6
0.27
1 unidades
32
55
25
26
32
240
15
50
29
M 6 x 25
7.3
6
0.25
1 unidades
35
60
30
31
37
350
20
55
32
M 6 x 30
7.3
8
0.36
1 unidades
38
65
30
31
37
380
20
51
29
M 6 x 30
7.3
8
0.43
1 unidades
40
65
30
31
37
400
20
48
29
M 6 x 30
7.3
8
0.4
1 unidades
50
80
35
36
44
860
36
76
47
M 8 x 35
18
8
0.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
96.16 €
( 114.43 € )
4 dias úteis
96.17 €
( 114.44 € )
4 dias úteis
96.17 €
( 114.44 € )
4 dias úteis
104.17 €
( 123.96 € )
4 dias úteis
104.25 €
( 124.06 € )
4 dias úteis
104.25 €
( 124.06 € )
4 dias úteis
112.25 €
( 133.58 € )
4 dias úteis
112.25 €
( 133.58 € )
4 dias úteis
112.25 €
( 133.58 € )
4 dias úteis
120.27 €
( 143.12 € )
4 dias úteis
120.24 €
( 143.09 € )
4 dias úteis
120.23 €
( 143.07 € )
4 dias úteis
120.23 €
( 143.07 € )
4 dias úteis
120.20 €
( 143.04 € )
4 dias úteis
128.28 €
( 152.65 € )
4 dias úteis
128.24 €
( 152.61 € )
4 dias úteis
136.24 €
( 162.13 € )
4 dias úteis
144.30 €
( 171.72 € )
4 dias úteis
160.31 €
( 190.77 € )
4 dias úteis
168.37 €
( 200.36 € )
4 dias úteis
176.30 €
( 209.80 € )
4 dias úteis
176.32 €
( 209.82 € )
4 dias úteis
192.43 €
( 228.99 € )
4 dias úteis
193.95 €
( 230.80 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Stainless steel 1.4401 (AISI 316).
• For fixing a hub (e.g. drive wheel, rotor or similar) on a shaft.
• Stainless Steel.
• For low torques.
• Very good distribution of pressure.
• Very good self-centering.
• Self-releasing at dismounting.
• Also suitable for large hub and shaft tolerances.
• Slight axial offset possible during assembly.