Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • Length L(mm)
  • L2(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Bolts (No. x Size)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Locking Assemblies COM-A, Stainless

Número da peça:

Indefinido. 24 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

Length L

(mm)

L2

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Bolts (No. x Size)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
14
42
20
26
95
14
154
51
8 x M6
8
0.18
1 unidades
15
42
20
26
95
14
148
53
8 x M6
8
0.18
1 unidades
16
44
20
26
100
14
135
53
8 x M6
8
0.18
1 unidades
17
44
20
26
105
14
125
49
8 x M6
8
0.18
1 unidades
18
47
20
26
110
13
102
43
8 x M6
8
0.18
1 unidades
19
47
20
26
130
15
119
50
8 x M6
8
0.18
1 unidades
20
47
20
26
160
16
124
52
8 x M6
8
0.21
1 unidades
22
47
20
26
180
16
107
48
8 x M6
8
0.2
1 unidades
24
50
20
26
215
17
114
54
8 x M6
8
0.22
1 unidades
25
50
20
26
230
17
108
54
8 x M6
8
0.22
1 unidades
28
55
20
26
300
19
110
55
10 x M6
8
0.27
1 unidades
30
55
20
26
330
19
97
52
10 x M6
8
0.25
1 unidades
32
60
20
26
420
23
112
60
12 x M6
8
0.3
1 unidades
35
60
20
26
520
23
104
60
12 x M6
8
0.29
1 unidades
38
65
20
26
650
26
107
62
14 x M6
8
0.33
1 unidades
40
65
20
26
700
26
101
61
14 x M6
8
0.32
1 unidades
45
75
24
32
750
37
105
62
12 x M8
18
0.53
1 unidades
50
80
24
32
1000
36
95
57
12 x M8
18
0.56
1 unidades
55
85
24
32
1400
43
106
68
14 x M8
18
0.65
1 unidades
60
90
24
32
1500
45
93
61
14 x M8
18
0.66
1 unidades
65
95
24
32
1800
48
98
66
16 x M8
18
0.72
1 unidades
70
110
28
38
2200
62
109
68
14 x M10
35
1.27
1 unidades
75
115
28
38
2400
68
93
60
14 x M10
35
1.33
1 unidades
80
120
28
38
2600
68
93
62
14 x M10
35
1.35
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
51.84 €
( 61.69 € )
4 dias úteis
51.84 €
( 61.69 € )
4 dias úteis
54.24 €
( 64.55 € )
4 dias úteis
54.24 €
( 64.55 € )
4 dias úteis
55.88 €
( 66.50 € )
4 dias úteis
55.88 €
( 66.50 € )
4 dias úteis
55.88 €
( 66.50 € )
4 dias úteis
55.88 €
( 66.50 € )
4 dias úteis
59.22 €
( 70.47 € )
4 dias úteis
59.22 €
( 70.47 € )
4 dias úteis
70.25 €
( 83.60 € )
4 dias úteis
70.25 €
( 83.60 € )
4 dias úteis
73.60 €
( 87.58 € )
4 dias úteis
73.60 €
( 87.58 € )
4 dias úteis
81.61 €
( 97.12 € )
4 dias úteis
81.61 €
( 97.12 € )
4 dias úteis
109.39 €
( 130.17 € )
4 dias úteis
118.07 €
( 140.50 € )
4 dias úteis
130.44 €
( 155.22 € )
4 dias úteis
139.17 €
( 165.61 € )
4 dias úteis
151.74 €
( 180.57 € )
4 dias úteis
225.42 €
( 268.25 € )
4 dias úteis
241.80 €
( 287.74 € )
4 dias úteis
266.90 €
( 317.61 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Stainless steel 1.4401 (AISI 316).
• For fixing a hub (e.g. V-belt pulley or similar) on a shaft.
• For low torques.
• Not self-centering.
• Self-releasing at dismounting.
• No axial movement during mounting.