Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • L1(mm)
  • Length L(mm)
  • L2(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Locking Assemblies COM-AS

Número da peça:

Indefinido. 30 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

L1

(mm)

Length L

(mm)

L2

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Bolts 12.9 (No. x Size)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
14
42
17
20
26
190
27
300
101
8 x M6
15
0.18
1 unidades
15
42
17
20
26
210
28
291
103
8 x M6
15
0.18
1 unidades
16
44
17
20
26
215
26
259
102
8 x M6
15
0.18
1 unidades
17
44
17
20
26
230
27
247
95
8 x M6
15
0.18
1 unidades
18
47
17
20
26
250
26
200
85
8 x M6
15
0.22
1 unidades
19
47
17
20
26
320
33
225
98
8 x M6
15
0.22
1 unidades
20
47
17
20
26
340
33
237
103
8 x M6
15
0.21
1 unidades
22
47
17
20
26
340
35
204
95
8 x M6
15
0.21
1 unidades
24
50
17
20
26
450
38
220
108
8 x M6
15
0.23
1 unidades
25
50
17
20
26
470
39
204
105
8 x M6
15
0.23
1 unidades
28
55
17
20
26
610
42
212
109
10 x M6
15
0.27
1 unidades
30
55
17
20
26
610
44
187
104
10 x M6
15
0.26
1 unidades
32
60
17
20
26
810
51
213
118
12 x M6
15
0.3
1 unidades
35
60
17
20
26
910
52
200
119
12 x M6
15
0.3
1 unidades
38
65
17
20
26
1110
58
206
122
14 x M6
15
0.35
1 unidades
40
65
17
20
26
1160
58
194
121
14 x M6
15
0.32
1 unidades
42
75
20
24
32
1840
87
238
135
12 x M8
37
0.57
1 unidades
45
75
20
24
32
2000
87
220
133
12 x M8
37
0.55
1 unidades
48
80
20
24
32
2200
87
218
128
12 x M8
37
0.6
1 unidades
50
80
20
24
32
2200
89
200
124
12 x M8
37
0.56
1 unidades
55
85
20
24
32
2900
105
222
147
14 x M8
37
0.65
1 unidades
60
90
20
24
32
3100
109
196
132
14 x M8
37
0.66
1 unidades
65
95
20
24
32
3800
117
206
143
16 x M8
37
0.72
1 unidades
70
110
24
28
38
5500
146
222
142
14 x M10
70
1.27
1 unidades
75
115
24
28
38
5700
159
189
125
14 x M10
70
1.33
1 unidades
80
120
24
28
38
6400
162
189
130
14 x M10
70
1.35
1 unidades
85
125
24
28
38
7400
172
199
137
16 x M10
70
1.45
1 unidades
90
130
24
28
38
7700
175
182
130
16 x M10
70
1.55
1 unidades
95
135
24
28
38
9200
195
197
141
18 x M10
70
1.65
1 unidades
100
145
26
33
45
11300
221
199
142
14 x M12
127
2.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.73 €
(
15.15 €
)
4 dias úteis
12.73 €
(
15.15 €
)
4 dias úteis
13.10 €
(
15.59 €
)
4 dias úteis
13.10 €
(
15.59 €
)
4 dias úteis
13.28 €
(
15.80 €
)
4 dias úteis
13.28 €
(
15.80 €
)
4 dias úteis
13.50 €
(
16.07 €
)
4 dias úteis
13.66 €
(
16.26 €
)
4 dias úteis
14.30 €
(
17.02 €
)
4 dias úteis
14.30 €
(
17.02 €
)
4 dias úteis
15.88 €
(
18.90 €
)
4 dias úteis
16.20 €
(
19.28 €
)
4 dias úteis
18.01 €
(
21.43 €
)
4 dias úteis
18.01 €
(
21.43 €
)
4 dias úteis
19.66 €
(
23.40 €
)
4 dias úteis
19.58 €
(
23.30 €
)
4 dias úteis
25.27 €
(
30.07 €
)
4 dias úteis
25.20 €
(
29.99 €
)
4 dias úteis
27.18 €
(
32.34 €
)
4 dias úteis
27.18 €
(
32.34 €
)
4 dias úteis
29.70 €
(
35.34 €
)
4 dias úteis
31.67 €
(
37.69 €
)
4 dias úteis
35.44 €
(
42.17 €
)
4 dias úteis
45.48 €
(
54.12 €
)
4 dias úteis
49.46 €
(
58.86 €
)
4 dias úteis
52.72 €
(
62.74 €
)
4 dias úteis
60.84 €
(
72.40 €
)
4 dias úteis
65.03 €
(
77.39 €
)
4 dias úteis
70.09 €
(
83.41 €
)
4 dias úteis
82.44 €
(
98.10 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel.
• For fixing a hub (e.g. V-belt pulley or similar) on a shaft.
• For medium high torques. Like COM-A, but with slotted rings.
• Not self-centering.
• Self-releasing at dismounting.
• No axial movement during mounting.