Registar
Condições de filtragem
  • Bore d(mm)
  • Keyway width b(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Taper Bushes 1210 (62250318)

Número da peça:

62250318
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
62250318

Bore d

(mm)

Bore (Inch) d

Keyway width b

(mm)

Keyway width (inch) b

Depth of keyway t2

(mm)

Depth of keyway (Inch) t2

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
18
-
6
-
2.8
-
0.25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.32 €
( 8.71 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: GG25.
Bores ISO E8. Metric bores with feather keyways DIN 6885/1. Inch bores with feather keyways like British Standard (BS).
Screws included in delivery. Thread BSW. Cone and front side ground.
Shaft tolerance +0.05/-0.125 mm. Can be used with or without parallel key, depending on the required torque.
Other bush sizes and bores available at short notice.