Registar
Condições de filtragem
  • BSPP Female Thread
  • Flow Rate at 7 bar ΔP : 0.33bar(l/min)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    ALTO MAX Regulator

    ALTO MAX Regulator

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    BSPP Female Thread

    Flow Rate at 7 bar ΔP : 0.33bar

    (l/min)

    Quantidade mínima de encomenda
    G 1 1/4
    10000
    1 unidades
    G 1 1/2
    12000
    1 unidades
    G 2
    42000
    1 unidades
    G 2 1/2
    44000
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    406.73 €
    ( 484.01 € )
    7 dias úteis
    425.98 €
    ( 506.92 € )
    7 dias úteis
    2,364.08 €
    ( 2,813.26 € )
    7 dias úteis
    2,807.75 €
    ( 3,341.22 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    To perserve pneumatic tools, create professional finishes and cut maintenance costs, a quality filtering and regulator system is critical. Prevost's ALTO units remove dust, oil and liquid water to prolong the life of the enter system and its components.
    ALTO treatment units are available as individual units (filter, regulator, lubricator, filter-regulator) or fully assembled kits that include a pressure gauge and mounting brackets. They cover a range of sizes from 1/8" G to 2 1/2"G threads.