Registar
Condições de filtragem
  • ID/OD(mm)
  • Max length(m)
  • Profile
  • Fitting
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 6 dias úteis

    Blower Kit with Blow Gun 27102, Spiral and Safety Quick Coupling (BGK PCSBM66)

    Blower Kit with Blow Gun 27102, Spiral and Safety Quick Coupling BGK PCSBM66

    Número da peça:

    BGK PCSBM66
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BGK PCSBM66

    ID/OD

    (mm)

    Max length

    (m)

    Profile

    Fitting

    Quantidade mínima de encomenda
    6,5 x 10
    6
    ISO 6150C
    CSI 06
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    88.60 €
    ( 105.43 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Prevost's prevoS1 blow guns are compact and include an embedded plug. They fit snugly in the palm of the hand for comfortable all day use. These blow guns are available with 7 different nozzle options and are compatible in all major connection profiles. The plug connects directly into a prevoS1 quick safety coupling to form a seemless seal and create an ergonomic handle for the blow gun.

    The 27102 blow gun is a reliable tool that offers a long service life. The pistol grip trigger controls the power of the air stream from light to powerful.