Registar

Tools Case for Pipe Chamfering

Tools Case for Pipe Chamfering

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Includes

    Quantidade mínima de encomenda
    1 x PPS CHPD2016, 1 x PPS CHPD25, 1 x PPS CHPD32, 1 x PPS CHPD40, 1 x PPS CHPD50, 1 x hexagonal quick coupling
    1 unidades
    1 x PPS CHPD63, 1 x PPS CHPD80, 1 x PPS CHPD100, 1 x hexagonal quick coupling
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    460.20 €
    ( 547.64 € )
    6 dias úteis
    374.75 €
    ( 445.95 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar