Registar
Confirmado
  • For pipe OD(mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Aluminium Tapping Flanges for Pipe (PPS1 BP4025)

    Aluminium Tapping Flanges for Pipe PPS1 BP4025

    Número da peça:

    PPS1 BP4025
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    PPS1 BP4025

    For pipe OD

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar

    O número da peça foi confirmado