Registar
Condições de filtragem
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • Keyway width bN(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type N, Steel, Black Oxide Fnish

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

Keyway width bN

(mm)

Depth of keyway t2

(mm)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
8
18
9
22.4
M 3 x 8
2
1
12
1 unidades
10
24
9
26
M 3 x 10
3
1.4
22
1 unidades
12
28
11
31.8
M 4 x 12
4
1.8
37
1 unidades
15
34
13
39.4
M 5 x 16
5
2.3
64
1 unidades
16
34
13
39.4
M 5 x 16
5
2.3
62
1 unidades
20
40
15
46.4
M 6 x 16
6
2.8
95
1 unidades
25
45
15
50.8
M 6 x 16
8
3.3
111
1 unidades
30
54
15
58.6
M 6 x 18
8
3.3
160
1 unidades
35
57
15
61.6
M 6 x 18
10
3.3
167
1 unidades
38
60
15
65
M 6 x 18
10
3.3
169
1 unidades
40
60
15
65
M 6 x 18
12
3.3
158
1 unidades
45
73
19
79.4
M 8 x 25
14
3.8
338
1 unidades
50
78
19
84.2
M 8 x 25
14
3.8
362
1 unidades
60
88
19
94
M 8 x 25
18
4.4
416
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.20 €
( 8.57 € )
4 dias úteis
7.55 €
( 8.98 € )
4 dias úteis
7.64 €
( 9.09 € )
4 dias úteis
7.90 €
( 9.40 € )
4 dias úteis
7.90 €
( 9.40 € )
4 dias úteis
9.06 €
( 10.78 € )
4 dias úteis
9.86 €
( 11.73 € )
4 dias úteis
10.99 €
( 13.08 € )
4 dias úteis
11.58 €
( 13.78 € )
4 dias úteis
12.84 €
( 15.28 € )
4 dias úteis
12.84 €
( 15.28 € )
4 dias úteis
18.39 €
( 21.88 € )
4 dias úteis
20.26 €
( 24.11 € )
4 dias úteis
23.38 €
( 27.82 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type N: With keyway DIN 6885-1.
The thread of the screw DIN 912 is covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.