Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Bore diameter d1(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • Screw DIN 912 (Thread size x length)
  • a(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type S, Stainless Steel

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Material

Bore diameter d1

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

a

(mm)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
25
6
Stainless steel (1.4305)
5
27.3
M 2.5 x 8
10.25
19.7
1 unidades
25
6
Stainless steel (1.4305)
6
27.3
M 2.5 x 8
10.25
19.2
1 unidades
25
6
Stainless steel (1.4305)
8
27.3
M 2.5 x 8
10.25
18.3
1 unidades
25
6
Stainless steel (1.4305)
10
27.3
M 2.5 x 8
10.25
17.1
1 unidades
25
6
Stainless steel (1.4305)
12
27.3
M 2.5 x 8
10.25
15.5
1 unidades
25
6
Stainless steel (1.4305)
14
27.3
M 2.5 x 8
10.25
13.7
1 unidades
34
8
Stainless steel (1.4305)
15
34
M 3 x 10
12
39.9
1 unidades
34
8
Stainless steel (1.4305)
16
34
M 3 x 10
12
38.6
1 unidades
35
8
Stainless steel (1.4305)
20
37.3
M 3 x 10
14.75
36.3
1 unidades
45
10
Stainless steel (1.4305)
24
48
M 4 x 12
19
81.4
1 unidades
45
10
Stainless steel (1.4305)
25
48
M 4 x 12
19
78.6
1 unidades
60
12
Stainless steel (1.4305)
30
63.8
M 5 x 14
26
185.2
1 unidades
60
12
Stainless steel (1.4305)
32
63.8
M 5 x 14
26
175.6
1 unidades
60
12
Stainless steel (1.4305)
35
63.8
M 5 x 14
26
160.4
1 unidades
60
12
Stainless Steel (303)
38
63.8
M 5 x 14
26
145.4
1 unidades
60
12
Stainless steel (1.4305)
40
63.8
M 5 x 14
26
133.8
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
9.27 €
(
11.03 €
)
4 dias úteis
11.61 €
(
13.82 €
)
4 dias úteis
13.10 €
(
15.59 €
)
4 dias úteis
17.94 €
(
21.35 €
)
4 dias úteis
20.12 €
(
23.94 €
)
4 dias úteis
20.24 €
(
24.09 €
)
4 dias úteis
23.25 €
(
27.67 €
)
4 dias úteis
23.31 €
(
27.74 €
)
4 dias úteis
23.63 €
(
28.12 €
)
4 dias úteis
23.76 €
(
28.27 €
)
4 dias úteis
23.76 €
(
28.27 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), screw stainless A2-70.

Type S: Slim version, e.g. for encoders.
The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.

Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.