Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • Keyway width bN(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type N, Steel, Black Oxide Finish

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

Keyway width bN

(mm)

Depth of keyway t2

(mm)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
8
18
9
22.4
M 3 x 8
2
1
12
1 unidades
10
24
9
26
M 3 x 10
3
1.4
24
1 unidades
12
28
11
31.8
M 4 x 12
4
1.8
38
1 unidades
15
34
13
39.4
M 5 x 16
5
2.3
67
1 unidades
16
34
13
39.4
M 5 x 16
5
2.3
64
1 unidades
20
40
15
46.4
M 6 x 16
6
2.8
99
1 unidades
25
45
15
50.8
M 6 x 16
8
3.3
117
1 unidades
30
54
15
58.6
M 6 x 18
8
3.3
168
1 unidades
35
57
15
61.6
M 6 x 18
10
3.3
168
1 unidades
38
60
15
65
M 6 x 18
10
3.3
178
1 unidades
40
60
15
65
M 6 x 18
12
3.3
167
1 unidades
45
73
19
79.4
M 8 x 25
14
3.8
354
1 unidades
50
78
19
84.2
M 8 x 25
14
3.8
378
1 unidades
60
88
19
94
M 8 x 25
18
4.4
431
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.26 €
( 9.83 € )
4 dias úteis
8.52 €
( 10.14 € )
4 dias úteis
8.64 €
( 10.28 € )
4 dias úteis
8.90 €
( 10.59 € )
4 dias úteis
8.90 €
( 10.59 € )
4 dias úteis
10.10 €
( 12.02 € )
4 dias úteis
10.91 €
( 12.98 € )
4 dias úteis
12.04 €
( 14.33 € )
4 dias úteis
12.65 €
( 15.05 € )
4 dias úteis
13.85 €
( 16.48 € )
4 dias úteis
13.85 €
( 16.48 € )
4 dias úteis
19.52 €
( 23.23 € )
4 dias úteis
21.49 €
( 25.57 € )
4 dias úteis
24.61 €
( 29.29 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type N: With keyway DIN 6885-1.
The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.