Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Max. outer diameter over screw head R(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Steel, Zinc-plated

Número da peça:

Indefinido. 44 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Max. outer diameter over screw head R

(mm)

Bolts DIN 912

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
3
16
9
20.7
M 3 x 8
12
1 unidades
4
16
9
20.7
M 3 x 8
11
1 unidades
5
16
9
20.7
M 3 x 8
11
1 unidades
6
16
9
20.7
M 3 x 8
10
1 unidades
7
18
9
22.4
M 3 x 8
13
1 unidades
8
18
9
22.4
M 3 x 8
12
1 unidades
9
24
9
26
M 3 x 8
25
1 unidades
10
24
9
26
M 3 x 8
24
1 unidades
11
28
11
31.8
M 4 x 12
40
1 unidades
12
28
11
31.8
M 4 x 12
39
1 unidades
13
30
11
33.9
M 4 x 12
45
1 unidades
14
30
11
33.9
M 4 x 12
43
1 unidades
15
34
13
39.4
M 5 x 14
68
1 unidades
16
34
13
39.4
M 5 x 14
65
1 unidades
17
36
13
41.2
M 5 x 14
74
1 unidades
18
36
13
41.2
M 5 x 14
71
1 unidades
19
40
15
46.4
M 6 x 16
104
1 unidades
20
40
15
46.4
M 6 x 16
101
1 unidades
21
42
15
48.1
M 6 x 16
113
1 unidades
22
42
15
48.1
M 6 x 16
107
1 unidades
23
45
15
50.8
M 6 x 16
127
1 unidades
24
45
15
50.8
M 6 x 16
122
1 unidades
25
45
15
50.8
M 6 x 16
120
1 unidades
26
48
15
53.7
M 6 x 18
139
1 unidades
28
48
15
53.7
M 6 x 18
128
1 unidades
30
54
15
58.6
M 6 x 18
171
1 unidades
32
54
15
58.6
M 6 x 18
161
1 unidades
34
57
15
61.6
M 6 x 18
181
1 unidades
35
57
15
61.6
M 6 x 18
172
1 unidades
36
57
15
61.6
M 6 x 18
169
1 unidades
38
60
15
65
M 6 x 18
183
1 unidades
40
60
15
65
M 6 x 18
172
1 unidades
42
73
19
79.4
M 8 x 25
383
1 unidades
45
73
19
79.4
M 8 x 25
360
1 unidades
48
78
19
84.2
M 8 x 25
414
1 unidades
50
78
19
84.2
M 8 x 25
386
1 unidades
55
82
19
88.8
M 8 x 25
395
1 unidades
60
88
19
94
M 8 x 25
440
1 unidades
65
93
19
99.8
M 8 x 25
465
1 unidades
70
98
19
104.5
M 8 x 25
495
1 unidades
75
103
19
109.1
M 8 x 25
525
1 unidades
80
108
19
113.8
M 8 x 25
550
1 unidades
90
130
32
138.1
M 12 x 30
1730
1 unidades
100
140
32
147.6
M 12 x 30
1890
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.32 €
(
9.90 €
)
4 dias úteis
6.52 €
(
7.76 €
)
4 dias úteis
6.40 €
(
7.62 €
)
4 dias úteis
6.40 €
(
7.62 €
)
4 dias úteis
6.53 €
(
7.77 €
)
4 dias úteis
6.53 €
(
7.77 €
)
4 dias úteis
7.25 €
(
8.63 €
)
4 dias úteis
7.25 €
(
8.63 €
)
4 dias úteis
7.43 €
(
8.84 €
)
4 dias úteis
7.43 €
(
8.84 €
)
4 dias úteis
7.74 €
(
9.21 €
)
4 dias úteis
8.25 €
(
9.82 €
)
4 dias úteis
8.53 €
(
10.15 €
)
4 dias úteis
8.49 €
(
10.10 €
)
4 dias úteis
9.03 €
(
10.75 €
)
4 dias úteis
9.41 €
(
11.20 €
)
4 dias úteis
9.68 €
(
11.52 €
)
4 dias úteis
10.07 €
(
11.98 €
)
4 dias úteis
10.42 €
(
12.40 €
)
4 dias úteis
10.42 €
(
12.40 €
)
4 dias úteis
10.88 €
(
12.95 €
)
4 dias úteis
10.88 €
(
12.95 €
)
4 dias úteis
10.60 €
(
12.61 €
)
4 dias úteis
12.23 €
(
14.55 €
)
4 dias úteis
12.23 €
(
14.55 €
)
4 dias úteis
12.68 €
(
15.09 €
)
4 dias úteis
12.96 €
(
15.42 €
)
4 dias úteis
15.03 €
(
17.89 €
)
4 dias úteis
14.74 €
(
17.54 €
)
4 dias úteis
15.11 €
(
17.98 €
)
4 dias úteis
15.80 €
(
18.80 €
)
4 dias úteis
15.81 €
(
18.81 €
)
4 dias úteis
19.58 €
(
23.30 €
)
4 dias úteis
20.84 €
(
24.80 €
)
4 dias úteis
21.40 €
(
25.47 €
)
4 dias úteis
21.40 €
(
25.47 €
)
4 dias úteis
22.44 €
(
26.70 €
)
4 dias úteis
23.58 €
(
28.06 €
)
4 dias úteis
24.76 €
(
29.46 €
)
4 dias úteis
26.00 €
(
30.94 €
)
4 dias úteis
27.30 €
(
32.49 €
)
4 dias úteis
28.69 €
(
34.14 €
)
4 dias úteis
108.00 €
(
128.52 €
)
4 dias úteis
117.90 €
(
140.30 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel C45, zinc-plated, Screws steel 12.9.

Features: Does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, easy readjustment, precision honed bores.
The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.

Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.