Registar
Condições de filtragem
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Tightening torque(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Quick Release Shaft Collars

Número da peça:

Indefinido. 19 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Tightening torque

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
6
38
10
0.5
130
27
1 unidades
8
38
10
0.5
130
25
1 unidades
10
38
10
0.5
150
25
1 unidades
12
38
10
0.5
160
25
1 unidades
14
38
10
0.5
180
24
1 unidades
15
38
10
0.5
220
22
1 unidades
16
38
10
0.5
260
23
1 unidades
20
50
13
0.7
310
54
1 unidades
25
50
13
0.7
400
49
1 unidades
28
50
13
0.7
430
43
1 unidades
30
50
13
0.7
450
41
1 unidades
32
75
15
1.5
460
125
1 unidades
35
75
15
1.5
480
119
1 unidades
38
75
15
1.5
530
113
1 unidades
40
100
19
2.6
560
290
1 unidades
42
100
19
2.6
600
280
1 unidades
45
100
19
2.6
650
270
1 unidades
48
100
19
2.6
750
260
1 unidades
50
100
19
2.6
860
255
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
44.10 €
( 52.48 € )
4 dias úteis
57.78 €
( 68.76 € )
4 dias úteis
57.78 €
( 68.76 € )
4 dias úteis
57.78 €
( 68.76 € )
4 dias úteis
57.78 €
( 68.76 € )
4 dias úteis
87.35 €
( 103.95 € )
4 dias úteis
87.35 €
( 103.95 € )
4 dias úteis
87.35 €
( 103.95 € )
4 dias úteis
132.02 €
( 157.10 € )
4 dias úteis
132.02 €
( 157.10 € )
4 dias úteis
132.02 €
( 157.10 € )
4 dias úteis
132.02 €
( 157.10 € )
4 dias úteis
132.02 €
( 157.10 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Aluminium, black anodized.
Eccentric lever gold-colored anodized.
Screw and axis stainless steel.

Features: With eccentric lever.
Easy to mount and quickly to readjust.
Does not damage the shaft.
Even distribution of clamping force.

The lever force and clamping force can be set exactly by the adjusting screw with allen. The pivot point and the lever must always be well lubricated.