Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1.24 € ( 1.48 € ) | 4 dias úteis |
1.24 € ( 1.48 € ) | 4 dias úteis |
1.15 € ( 1.37 € ) | 4 dias úteis |
0.95 € ( 1.13 € ) | 4 dias úteis |
0.95 € ( 1.13 € ) | 4 dias úteis |
1.09 € ( 1.30 € ) | 4 dias úteis |
1.49 € ( 1.77 € ) | 4 dias úteis |
1.53 € ( 1.82 € ) | 4 dias úteis |
1.53 € ( 1.82 € ) | 4 dias úteis |
1.86 € ( 2.21 € ) | 4 dias úteis |
2.00 € ( 2.38 € ) | 4 dias úteis |
2.00 € ( 2.38 € ) | 4 dias úteis |
2.17 € ( 2.58 € ) | 4 dias úteis |
2.86 € ( 3.40 € ) | 4 dias úteis |
2.79 € ( 3.32 € ) | 4 dias úteis |
3.36 € ( 4.00 € ) | 4 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 4 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 4 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 4 dias úteis |
5.47 € ( 6.51 € ) | 4 dias úteis |
5.47 € ( 6.51 € ) | 4 dias úteis |
6.20 € ( 7.38 € ) | 4 dias úteis |
6.56 € ( 7.81 € ) | 4 dias úteis |
6.56 € ( 7.81 € ) | 4 dias úteis |
6.56 € ( 7.81 € ) | 4 dias úteis |
9.37 € ( 11.15 € ) | 4 dias úteis |
9.37 € ( 11.15 € ) | 4 dias úteis |
11.14 € ( 13.26 € ) | 4 dias úteis |
11.14 € ( 13.26 € ) | 4 dias úteis |
14.12 € ( 16.80 € ) | 4 dias úteis |
13.85 € ( 16.48 € ) | 4 dias úteis |
13.85 € ( 16.48 € ) | 4 dias úteis |
21.34 € ( 25.39 € ) | 4 dias úteis |
21.34 € ( 25.39 € ) | 4 dias úteis |
21.99 € ( 26.17 € ) | 4 dias úteis |
21.75 € ( 25.88 € ) | 4 dias úteis |
24.98 € ( 29.73 € ) | 4 dias úteis |
29.16 € ( 34.70 € ) | 4 dias úteis |
36.40 € ( 43.32 € ) | 4 dias úteis |
44.97 € ( 53.51 € ) | 4 dias úteis |
64.00 € ( 76.16 € ) | 4 dias úteis |
Material: Steel, zinc-plated.
Light-duty series. With set screw made from steel zinc-plated. Set screw with hexagon socket as in DIN EN ISO 4027 (formerly DIN 914).
Up to size d1 = 70 mm: Against DIN 705 A, with one screw with hexagon socket instead of slotted screw. From size d1 = 75 mm: As in DIN 705 A, with 2 screws with hexagon socket, with offset 135°.
Bright turned and calibrated. Bores tolerance H8.
Large chamfer on one side of the outside diameter.
Temperature range: -40ºC to +175ºC.
* At size 9, the outer dimensions are not like DIN 705.