Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
23.54 € ( 28.01 € ) | 4 dias úteis |
23.54 € ( 28.01 € ) | 4 dias úteis |
23.54 € ( 28.01 € ) | 4 dias úteis |
23.85 € ( 28.38 € ) | 4 dias úteis |
29.34 € ( 34.91 € ) | 4 dias úteis |
16.66 € ( 19.83 € ) | 4 dias úteis |
41.45 € ( 49.33 € ) | 4 dias úteis |
49.79 € ( 59.25 € ) | 4 dias úteis |
57.33 € ( 68.22 € ) | 4 dias úteis |
65.43 € ( 77.86 € ) | 4 dias úteis |
Material: Housing from grey cast iron.
Rolling bearing from bearing steel.
With 2 mounting holes, one of them slotted.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment. The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.
Delivery with grease nipple.