Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • b(mm)
  • h(mm)
  • s1(mm)
  • s2(mm)
  • g(mm)
  • w(mm)
  • Luc(mm)
  • nuc(mm)
  • Housing load rating radial*(kN)
  • Housing load rating axial**(kN)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Ball Pillow Block Bearings TUCP, Thermoplastic Housing with Stainless Steel Bearing, White

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

b

(mm)

h

(mm)

s1

(mm)

s2

(mm)

g

(mm)

w

(mm)

Luc

(mm)

nuc

(mm)

Housing load rating radial*

(kN)

Housing load rating axial**

(kN)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
201
12
127
95
38
33.3
11
14
14.2
65.5
31
12.7
7.7
5
0.3
1 unidades
202
15
127
95
38
33.3
11
14
14.2
65.5
31
12.7
7.7
5
0.3
1 unidades
203
17
127
95
38
33.3
11
14
14.2
65.5
31
12.7
7.7
5
0.3
1 unidades
204
20
127
95
38
33.3
11
14
14.2
65.5
31
12.7
7.7
5
0.28
1 unidades
205
25
140.5
105
38
36.5
11
14
14.5
71
34.1
14.3
10
8.1
0.34
1 unidades
206
30
163
119
46
42.9
14
18
17.8
84
38.1
15.9
10.6
5.8
0.52
1 unidades
207
35
170
127
48
47.6
14
18
18
94.5
42.9
17.5
10.8
7.5
0.73
1 unidades
208
40
184
137
54
49.2
14
18
19.5
99
49.2
19
11.1
8.5
1
1 unidades
209
45
192
146
54
54
17
20
23
106
49.2
19
11.4
9
1.15
1 unidades
210
50
206
159
60
57.2
17
20
23
114
51.6
19
11.8
9.6
1.34
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
27.62 €
( 32.87 € )
4 dias úteis
27.62 €
( 32.87 € )
4 dias úteis
26.91 €
( 32.02 € )
4 dias úteis
27.92 €
( 33.22 € )
4 dias úteis
38.85 €
( 46.23 € )
4 dias úteis
44.78 €
( 53.29 € )
4 dias úteis
71.69 €
( 85.31 € )
4 dias úteis
83.73 €
( 99.64 € )
4 dias úteis
90.68 €
( 107.91 € )
4 dias úteis
122.67 €
( 145.98 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Housing: Thermoplast PBT, white.
Rolling bearing: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubricated with grease FM 222 for food processing machinery, with registration FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment.
The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.
Delivery with stainless steel grease nipple.
Temperature range: -20°C to +90°C (for short time up to +120°C).

* Maximum radial load if axial force = 0.
** Maximum axial load if radial force = 0.