Registar
Confirmado
  • Initial Load(N)
  • Thread size d1(mm)
  • Ball diameter d2(mm)
  • Length l(mm)
  • Overhang of ball s(mm)
  • Spring load end(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring Plungers with Moving Ball and Slot, Strong Spring Tension, Steel, Black Oxided (65480500B)

Número da peça:

65480500B
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
65480500B

Initial Load

(N)

Thread size d1

(mm)

Ball diameter d2

(mm)

Length l

(mm)

Overhang of ball s

(mm)

Spring load end

(N)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
10
M 5
2
12
0.5
14
1.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.68 €
( 6.76 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Body: Steel, black oxide finish. Ball: Steel, hardened.
Bearing: Plastic. Spring: Stainless steel. Strong spring tension.
Temperature range: -30°C to +90°C.
Note:
Spring plungers are used for fixation or as device to press something in or push it out. Due to the plastic bearing, the ball is electrically insulated and the rolling in it minimizes the wear on the counterpart.

O número da peça foi confirmado