Registar
Condições de filtragem
  • Thread size d1(mm)
  • Ball diameter d2(mm)
  • Length l(mm)
  • Overhang of ball s(mm)
  • Wrench size SW(mm)
  • Spring load inital* F1(N)
  • Spring load end* F2(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring Plungers with Ball and Internal Hexagon, Strong Spring Tension, Steel, Black Oxided (65490500V)

Número da peça:

65490500V
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
65490500V

Thread size d1

(mm)

Ball diameter d2

(mm)

Length l

(mm)

Overhang of ball s

(mm)

Wrench size SW

(mm)

Spring load inital* F1

(N)

Spring load end* F2

(N)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
M 5
3
14
0.9
2.5
15
22
1.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.20 €
( 3.81 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Body: Steel, black oxide finish. Ball: Steel, hardened.
Spring: Stainless steel. Strong spring tension.
Temperature range: -40°C to +250°C.
Note:
Used for fixation or as device to press something in or push it out.