Registar
Condições de filtragem

Internal Tab Washers DIN 462 for Slotted Round Nuts DIN 1804, Steel

Número da peça:

Indefinido. 31 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Suitable to DIN 1804

d1H11

(mm)

d2h11

(mm)

s

(mm)

fc11

(mm)

gH11

(mm)

h

(mm)

Shaft keyway nH11

Shaft keyway t max.

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
M 8x1
8
20
0.8
3
5.9
2.5
3
5.8
2
1 unidades
M 10x1
10
25
0.8
4
7.4
3
4
7.3
3
1 unidades
M 14x1.5
14
30
0.8
5
11.4
3
5
11.3
3
1 unidades
M 16x1.5
16
32
1
5
13.5
3
5
13.4
4
1 unidades
M 18x1.5
18
34
1
6
15.4
4
6
15.3
4
1 unidades
M 20x1.5
20
36
1
6
17.5
4
6
17.4
4
1 unidades
M 22x1.5
22
40
1
6
19.5
4
6
19.4
5
1 unidades
M 24x1.5
24
42
1
6
21.6
4
6
21.5
7
1 unidades
M 28x1.5
28
50
1
7
25.5
5
7
25.4
8
1 unidades
M 30x1.5
30
50
1.2
7
27.5
5
7
27.4
8
1 unidades
M 32x1.5
32
52
1.2
7
29.6
5
7
29.5
9
1 unidades
M 35x1.5
35
55
1.2
7
32.6
5
7
32.5
9
1 unidades
M 38x1.5
38
58
1.2
8
35.3
5
8
35.2
12
1 unidades
M 40x1.5
40
62
1.2
8
37.3
5
8
37.2
14
1 unidades
M 42x1.5
42
62
1.2
8
39.3
5
8
39.2
13
1 unidades
M 45x1.5
45
68
1.2
8
42.4
5
8
42.2
17
1 unidades
M 48x1.5
48
75
1.2
8
45.4
5
8
45.2
21
1 unidades
M 50x1.5
50
75
1.2
8
47.4
5
8
47.2
20
1 unidades
M 52x1.5
52
80
1.2
10
49.3
6
10
49.1
23
1 unidades
M 55x1.5
55
80
1.2
10
52.3
6
10
52.1
22
1 unidades
M 58x1.5
58
90
1.5
10
55.3
6
10
55.1
30
1 unidades
M 60x1.5
60
90
1.5
10
57.3
6
10
57.1
29
1 unidades
M 62x1.5
62
95
1.5
10
59.3
6
10
59.1
33
1 unidades
M 65x1.5
65
95
1.5
10
62.4
6
10
62.2
30
1 unidades
M 70x1.5
70
100
1.5
10
67.4
6
10
67.2
35
1 unidades
M 72x1.5
72
110
1.5
10
68.9
7
10
68.7
65
1 unidades
M 75x1.5
75
110
1.5
10
71.9
7
10
71.7
61
1 unidades
M 80x2
80
115
1.5
10
76.9
7
10
76.7
64
1 unidades
M 85x2
85
120
1.5
10
81.9
7
10
81.7
67
1 unidades
M 95x2
95
135
1.5
12
91.8
8
12
91.6
87
1 unidades
M 100x2
100
145
1.5
12
96.9
8
12
96.7
103
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.54 €
( 1.83 € )
4 dias úteis
1.53 €
( 1.82 € )
4 dias úteis
0.99 €
( 1.18 € )
4 dias úteis
1.28 €
( 1.52 € )
4 dias úteis
1.36 €
( 1.62 € )
4 dias úteis
1.15 €
( 1.37 € )
4 dias úteis
1.58 €
( 1.88 € )
4 dias úteis
1.36 €
( 1.62 € )
4 dias úteis
1.81 €
( 2.15 € )
4 dias úteis
1.76 €
( 2.09 € )
4 dias úteis
2.57 €
( 3.06 € )
4 dias úteis
2.17 €
( 2.58 € )
4 dias úteis
2.23 €
( 2.65 € )
4 dias úteis
2.70 €
( 3.21 € )
4 dias úteis
2.57 €
( 3.06 € )
4 dias úteis
2.61 €
( 3.11 € )
4 dias úteis
3.63 €
( 4.32 € )
4 dias úteis
2.71 €
( 3.22 € )
4 dias úteis
3.12 €
( 3.71 € )
4 dias úteis
4.87 €
( 5.80 € )
4 dias úteis
4.68 €
( 5.57 € )
4 dias úteis
4.43 €
( 5.27 € )
4 dias úteis
4.37 €
( 5.20 € )
4 dias úteis
4.94 €
( 5.88 € )
4 dias úteis
5.68 €
( 6.76 € )
4 dias úteis
3.94 €
( 4.69 € )
4 dias úteis
6.20 €
( 7.38 € )
4 dias úteis
6.51 €
( 7.75 € )
4 dias úteis
8.56 €
( 10.19 € )
4 dias úteis
12.60 €
( 14.99 € )
4 dias úteis
14.13 €
( 16.81 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel, bright.
Lockwashers (safety plates) for locknuts DIN 1804.
A keyway is required on the shaft thread.
After adjusting or fastening the nut, the sheet edge must be beaded into one slot of the nut.